Schmalz

Instrucciones de pedido

La garra para sacos PSSG, disponible en varios tamaños, se suministra como componente. Es posible obtener un producto listo para su conexión solicitando el elemento de conexión.

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

PSSG M 350x250 NBR-60 M6-IG

N° de artículo: 10.01.54.00035

Pinza para la manipulación de bolsas de papel, tela y plástico

Industrias: Alimentos | Envases | Logística

FormaGeneración de vacío externa
Ls350 (mm)
Anchura de ventosa Bs250 (mm)
Altura H38 (mm)
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Función adicional ventosaNFC-TAG
Rosca G4M6-HE
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
b2 143  mm
Bmax(S) 257  mm
Bs 250  mm
d1 26,5  mm
G2 M5-HE
G4 M6-HE
G5 M5-HE
H 38  mm
H1 91  mm
L2 155  mm
l2 243  mm
Ls 350  mm
Lmáx.(S) 357  mm
SW2 4  mm
X3 65  mm
X4 35  mm
Y3 105  mm
Y4 35  mm
Z (Recorrido) 17  mm
NFC-TAG
Datos técnicos
Atributo Valor
Dimensión (LxAn) 350x250
Forma M
Forma Generación de vacío externa
Material NBR
Dureza del material [Shore A] 60  Shore A
Capacidad de elevación (horizontal) 30  kg
Peso 1,63  kg
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta