PSSG M 350x250 NBR-60 M6-IG
Część nr.: 10.01.54.00035
Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags
Branże: Logistyka | Pakowanie | Żywność
| Shape | External vacuum generation |
| Ls | 350 (mm) |
| Suction cup width Bs | 250 (mm) |
| Height H | 38 (mm) |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Additional function suction cup | NFC-TAG |
| Thread G4 | M6-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| b2 | 143 mm |
| Bmax(S) | 257 mm |
| Bs | 250 mm |
| d1 | 26,5 mm |
| G2 | M5-F |
| G4 | M6-F |
| G5 | M5-F |
| H | 38 mm |
| H1 | 91 mm |
| L2 | 155 mm |
| l2 | 243 mm |
| Ls | 350 mm |
| Lmax.(S) | 357 mm |
| SW2 | 4 mm |
| X3 | 65 mm |
| X4 | 35 mm |
| Y3 | 105 mm |
| Y4 | 35 mm |
| Z (Stroke) | 17 mm |
| NFC-TAG |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 350x250 |
| Shape | M |
| Shape | External vacuum generation |
| Material | NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Lift capacity (horizontal) | 30 kg |
| Weight | 1,63 kg |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja