PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG
Parça no.: 10.01.54.00006
Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar
Endüstriler: Gıda | Lojistik | Paketleme
| Şekil | Harici vakum üretimi |
| Ls | 405 (mm) |
| Vantuz genişliği Bs | 305 (mm) |
| Yükseklik H | 45 (mm) |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Ek fonksiyonlu vantuz | NFC-TAG |
| Diş G4 | M6-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| b2 | 213 mm |
| Bmax(S) | 315 mm |
| Bs | 305 mm |
| d1 | 39,5 mm |
| G2 | M5-F |
| G4 | M6-F |
| G5 | G1/8"-F |
| H | 45 mm |
| H1 | 108 mm |
| L2 | 200 mm |
| l2 | 313 mm |
| Ls | 405 mm |
| Lmaks.(S) | 415 mm |
| SW2 | 4 mm |
| X3 | 90 mm |
| X4 | 45 mm |
| Y3 | 152,5 mm |
| Y4 | 45 mm |
| Z (İnme) | 25 mm |
| NFC-TAG |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar (LxW) | 405x305 |
| Şekil | M |
| Şekil | Harici vakum üretimi |
| Malzeme | SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Kaldırma kapasitesi (yatay) | 50 kg |
| Ağırlık | 2,35 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon