Schmalz

Bestelinformatie

The sack gripper PSSG, available in various sizes, is delivered as a component. It is possible to obtain a product that is ready-to-connect by ordering the connection element.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG

Onderdeelnr.: 10.01.54.00006

Grijper voor het hanteren van papieren, stoffen en plastic zakken

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen | Voedingsmiddelen

ShapeExternal vacuum generation
Ls405 (mm)
Suction cup width Bs305 (mm)
Height H45 (mm)
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
b2 213  mm
Bmax(S) 315  mm
Bs 305  mm
d1 39,5  mm
G2 M5-IG
G4 M6-F
G5 G1/8"-F
H 45  mm
H1 108  mm
L2 200  mm
l2 313  mm
Ls 405  mm
Lmax.(S) 415  mm
SW2 4  mm
X3 90  mm
X4 45  mm
Y3 152,5  mm
Y4 45  mm
Z (Stroke) 25  mm
NFC-TAG
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Dimension (LxW) 405x305
Shape M
Shape External vacuum generation
Material SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Lift capacity (horizontal) 50  kg
Weight 2,35  kg
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen