- EFFICIËNT
SB 195 440 3 IE3-TYP1
Onderdeelnr.: 10.04.01.00090
Vacuümventilator
Industriesegmenten: Universeel
| Suction rate (50 Hz) | 195 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 235 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 440 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 400 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 3 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 3.6 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S065 |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Approval | UL/CSA |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 49 (kg) |
| Color | RAL 7035 lichtgrijs |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 390 mm |
| B1 | 452 mm |
| d | 12 mm |
| D2 | 60 mm |
| G1 | G2"-F |
| H | 454 mm |
| L | 496 mm |
| X1 | 310 mm |
| Y1 | 310 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 195 m³/h |
| Suction rate (50 Hz) | 3.249,9 l/min |
| Suction rate (60 Hz) | 235 m³/h |
| Vacuum (50 Hz) | 440 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 400 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 50 Hz | 3 kW |
| Rated power at 60 Hz | 3,6 kW |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Sound pressure level at 50 Hz | 71,1 dB(A) |
| Sound pressure level at 60 Hz | 73 dB(A) |
| Weight | 49 kg |
| Version design | IE3-TYP1 |
| Approval | UL/CSA |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Product family | SB |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie