LOCH-PL 288x188x31.5 ST PSSG
Onderdeelnr.: 10.01.54.00058
Geperforeerde plaat (mont)
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen | Voedingsmiddelen
| Length L | 288 (mm) |
| Width B | 188 (mm) |
| Height H | 31.5 (mm) |
| Material | Steel |
| Utilization design | PSSG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| H | 31,5 mm |
| L | 288 mm |
| B | 188 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Steel |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie