LOCH-PL 288x188x31.5 ST PSSG
Część nr.: 10.01.54.00058
Perforated plate (inst.) fully assembled
Branże: Logistyka | Pakowanie | Żywność
| Length L | 288 (mm) |
| Width B | 188 (mm) |
| Height H | 31.5 (mm) |
| Material | Steel |
| Utilization design | PSSG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| H | 31,5 mm |
| L | 288 mm |
| B | 188 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Steel |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja