LOCH-PL 288x188x31.5 ST PSSG
Číslo dílu.: 10.01.54.00058
Perforated plate (inst.) fully assembled
Odvětví: Food | Logistics | Packaging
| Length L | 288 (mm) |
| Width B | 188 (mm) |
| Height H | 31.5 (mm) |
| Material | Steel |
| Utilization design | PSSG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| H | 31,5 mm |
| L | 288 mm |
| B | 188 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Steel |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace