LOCH-PL 288x188x31.5 ST PSSG
N° de artículo: 10.01.54.00058
Placa perforada (mont)
Industrias: Alimentos | Envases | Logística
| Longitud L | 288 (mm) |
| Anchura B | 188 (mm) |
| Altura H | 31.5 (mm) |
| Material | Acero |
| Diseño de aplicación | PSSG |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| H | 31,5 mm |
| L | 288 mm |
| B | 188 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Acero |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación