PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG
N° de artículo: 10.01.54.00006
Pinza para la manipulación de bolsas de papel, tela y plástico
Industrias: Alimentos | Envases | Logística
| Forma | Generación de vacío externa |
| Ls | 405 (mm) |
| Anchura de ventosa Bs | 305 (mm) |
| Altura H | 45 (mm) |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Función adicional ventosa | NFC-TAG |
| Rosca G4 | M6-HE |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| b2 | 213 mm |
| Bmax(S) | 315 mm |
| Bs | 305 mm |
| d1 | 39,5 mm |
| G2 | M5-HE |
| G4 | M6-HE |
| G5 | G1/8"-HE |
| H | 45 mm |
| H1 | 108 mm |
| L2 | 200 mm |
| l2 | 313 mm |
| Ls | 405 mm |
| Lmáx.(S) | 415 mm |
| SW2 | 4 mm |
| X3 | 90 mm |
| X4 | 45 mm |
| Y3 | 152,5 mm |
| Y4 | 45 mm |
| Z (Recorrido) | 25 mm |
| NFC-TAG |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dimensión (LxAn) | 405x305 |
| Forma | M |
| Forma | Generación de vacío externa |
| Material | SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Capacidad de elevación (horizontal) | 50 kg |
| Peso | 2,35 kg |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación