Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

MOD-FLAN 170x130 PSSG RD

Parça no.: 10.01.54.00106

Flanş modülü

Endüstriler: Gıda | Lojistik | Paketleme

Uzunluk L170 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H50 (mm)
ŞekilKatı
Tasarım kullanınPSSG
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
L 170  mm
B 130  mm
PSSG
d1 6,6  mm
d2 6,6  mm
d3 6,6  mm
d4 9  mm
D mk1 40  mm
D mk2 50  mm
D mk3 63  mm
D mk4 80  mm
H 50  mm
G1 M6-M
Teknik veri
Öznitelik Değer
Şekil Katı
Ağırlık 0,71  kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git