MOD-FLAN 170x130 PSSG RD
Numero articolo: 10.01.54.00106
Modulo flangiata
Industrie: Alimentare | Imballaggi | Logistica
| Lunghezza L | 170 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Altezza H | 50 (mm) |
| Forma | Stabilità instrinseca |
| Design di utilizzo | PSSG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 170 mm |
| B | 130 mm |
| PSSG | |
| d1 | 6,6 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| d3 | 6,6 mm |
| d4 | 9 mm |
| D mk1 | 40 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| D mk3 | 63 mm |
| D mk4 | 80 mm |
| H | 50 mm |
| G1 | M6-AG |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forma | Stabilità instrinseca |
| Peso | 0,71 kg |