Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

MOD-FLAN 170x130 PSSG RD

부품 번호.: 10.01.54.00106

Flange module

산업: 물류 | 식품 | 포장

Length L170 (mm)
Width B130 (mm)
Height H50 (mm)
ShapeRigid
Utilization designPSSG
디자인 데이터
Design image
속성
L 170  mm
B 130  mm
PSSG
d1 6.6  mm
d2 6.6  mm
d3 6.6  mm
d4 9  mm
D mk1 40  mm
D mk2 50  mm
D mk3 63  mm
D mk4 80  mm
H 50  mm
G1 M6-M
기술 데이터
속성
Shape Rigid
Weight 0.71  kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동