Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

MOD-FLAN 170x130 PSSG RD

Część nr.: 10.01.54.00106

Flange module

Branże: Logistyka | Pakowanie | Żywność

Length L170 (mm)
Width B130 (mm)
Height H50 (mm)
ShapeRigid
Utilization designPSSG
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
L 170  mm
B 130  mm
PSSG
d1 6,6  mm
d2 6,6  mm
d3 6,6  mm
d4 9  mm
D mk1 40  mm
D mk2 50  mm
D mk3 63  mm
D mk4 80  mm
H 50  mm
G1 M6-M
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape Rigid
Weight 0,71  kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka