SCHL-AN 60.5-60x60x55 PSSG
Parça no.: 10.01.54.00023
Hortum konektörü - düz ön montaj
Endüstriler: Gıda | Lojistik | Paketleme
| Dış çap D | 60.5 (mm) |
| Yükseklik H | 55 (mm) |
| Delik aralığı Y1 | 45 (mm) |
| Delik aralığı X1 | 45 (mm) |
| Tasarım kullanın | PSSG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| H | 55 mm |
| L | 60 mm |
| B | 60 mm |
| H1 | 84,5 mm |
| D | 60,5 mm |
| Y1 | 45 mm |
| X1 | 45 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon