SCHL-AN 60.5-60x60x55 PSSG
Część nr.: 10.01.54.00023
Hose connector - straight pre-assemb
Branże: Logistyka | Pakowanie | Żywność
| Outside diameter D | 60.5 (mm) |
| Height H | 55 (mm) |
| Hole spacing Y1 | 45 (mm) |
| Hole spacing X1 | 45 (mm) |
| Utilization design | PSSG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| H | 55 mm |
| L | 60 mm |
| B | 60 mm |
| H1 | 84,5 mm |
| D | 60,5 mm |
| Y1 | 45 mm |
| X1 | 45 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja