SCHL-AN 60.5-60x60x55 PSSG
Numero articolo: 10.01.54.00023
Attacco di tubo flessibile, diritto - premontaggio
Industrie: Alimentare | Imballaggi | Logistica
| Diametro esterno D | 60.5 (mm) |
| Altezza H | 55 (mm) |
| Griglia forata Y1 | 45 (mm) |
| Griglia forata X1 | 45 (mm) |
| Design di utilizzo | PSSG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| H | 55 mm |
| L | 60 mm |
| B | 60 mm |
| H1 | 84.5 mm |
| D | 60.5 mm |
| Y1 | 45 mm |
| X1 | 45 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione