Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SCHL-AN 60.5-60x60x55 PSSG

Číslo dílu.: 10.01.54.00023

Hose connector - straight pre-assemb

Odvětví: Food | Logistics | Packaging

Outside diameter D60.5 (mm)
Height H55 (mm)
Hole spacing Y145 (mm)
Hole spacing X145 (mm)
Utilization designPSSG
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
H 55  mm
L 60  mm
B 60  mm
H1 84,5  mm
D 60,5  mm
Y1 45  mm
X1 45  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku