Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli boyutlarda mevcut olan çuval tutucu PSSG, bileşen olarak teslim edilir. Bağlantı elemanını sipariş ederek bağlanmaya hazır bir ürün elde etmek mümkündür.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG

Parça no.: 10.01.54.00036

Taşıma için tutucu kağıt, kumaş ve plastik çuvallar

Endüstriler: Gıda | Lojistik | Paketleme

ŞekilHarici vakum üretimi
Ls350 (mm)
Vantuz genişliği Bs250 (mm)
Yükseklik H38 (mm)
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ek fonksiyonlu vantuzNFC-TAG
Diş G4M6-F
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
b2 143  mm
Bmax(S) 257  mm
Bs 250  mm
d1 26,5  mm
G2 M5-F
G4 M6-F
G5 M5-F
H 38  mm
H1 91  mm
L2 155  mm
l2 243  mm
Ls 350  mm
Lmaks.(S) 357  mm
SW2 4  mm
X3 65  mm
X4 35  mm
Y3 105  mm
Y4 35  mm
Z (İnme) 17  mm
NFC-TAG
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyutlar (LxW) 350x250
Şekil M
Şekil Harici vakum üretimi
Malzeme SI
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Kaldırma kapasitesi (yatay) 30  kg
Ağırlık 1,61  kg
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git