Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The sack gripper PSSG, available in various sizes, is delivered as a component. It is possible to obtain a product that is ready-to-connect by ordering the connection element.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG

Część nr.: 10.01.54.00036

Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags

Branże: Logistyka | Pakowanie | Żywność

ShapeExternal vacuum generation
Ls350 (mm)
Suction cup width Bs250 (mm)
Height H38 (mm)
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
b2 143  mm
Bmax(S) 257  mm
Bs 250  mm
d1 26,5  mm
G2 M5-F
G4 M6-F
G5 M5-F
H 38  mm
H1 91  mm
L2 155  mm
l2 243  mm
Ls 350  mm
Lmax.(S) 357  mm
SW2 4  mm
X3 65  mm
X4 35  mm
Y3 105  mm
Y4 35  mm
Z (Stroke) 17  mm
NFC-TAG
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Dimension (LxW) 350x250
Shape M
Shape External vacuum generation
Material SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Lift capacity (horizontal) 30  kg
Weight 1,61  kg
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka