PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG
Onderdeelnr.: 10.01.54.00036
Grijper voor het hanteren van papieren, stoffen en plastic zakken
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen | Voedingsmiddelen
| Shape | External vacuum generation |
| Ls | 350 (mm) |
| Suction cup width Bs | 250 (mm) |
| Height H | 38 (mm) |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Additional function suction cup | NFC-TAG |
| Thread G4 | M6-F |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| b2 | 143 mm |
| Bmax(S) | 257 mm |
| Bs | 250 mm |
| d1 | 26,5 mm |
| G2 | M5-IG |
| G4 | M6-F |
| G5 | M5-F |
| H | 38 mm |
| H1 | 91 mm |
| L2 | 155 mm |
| l2 | 243 mm |
| Ls | 350 mm |
| Lmax.(S) | 357 mm |
| SW2 | 4 mm |
| X3 | 65 mm |
| X4 | 35 mm |
| Y3 | 105 mm |
| Y4 | 35 mm |
| Z (Stroke) | 17 mm |
| NFC-TAG |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 350x250 |
| Shape | M |
| Shape | External vacuum generation |
| Material | SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Lift capacity (horizontal) | 30 kg |
| Weight | 1,61 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie