Schmalz

Informace o objednávce

The sack gripper PSSG, available in various sizes, is delivered as a component. It is possible to obtain a product that is ready-to-connect by ordering the connection element.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG

Číslo dílu.: 10.01.54.00036

Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags

Odvětví: Food | Logistics | Packaging

ShapeExternal vacuum generation
Ls350 (mm)
Suction cup width Bs250 (mm)
Height H38 (mm)
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
b2 143  mm
Bmax(S) 257  mm
Bs 250  mm
d1 26,5  mm
G2 M5-F
G4 M6-F
G5 M5-F
H 38  mm
H1 91  mm
L2 155  mm
l2 243  mm
Ls 350  mm
Lmax.(S) 357  mm
SW2 4  mm
X3 65  mm
X4 35  mm
Y3 105  mm
Y4 35  mm
Z (Stroke) 17  mm
NFC-TAG
Technické údaje
Atribut Wert
Dimension (LxW) 350x250
Shape M
Shape External vacuum generation
Material SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Lift capacity (horizontal) 30  kg
Weight 1,61  kg
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku