PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG
Numero articolo: 10.01.54.00036
Pinza per la movimentazione di sacchetti di carta, tessuto e plastic
Industrie: Alimentare | Imballaggi | Logistica
| Forma | Generazione di vuoto esterna |
| Ls | 350 (mm) |
| Larghezza ventosa Bs | 250 (mm) |
| Altezza H | 38 (mm) |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Funzione supplementare ventosa | NFC-TAG |
| Filettatura G4 | M6-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| b2 | 143 mm |
| Bmax(S) | 257 mm |
| Bs | 250 mm |
| d1 | 26,5 mm |
| G2 | M5-IG |
| G4 | M6-IG |
| G5 | M5-IG |
| H | 38 mm |
| H1 | 91 mm |
| L2 | 155 mm |
| l2 | 243 mm |
| Ls | 350 mm |
| Lmax.(S) | 357 mm |
| SW2 | 4 mm |
| X3 | 65 mm |
| X4 | 35 mm |
| Y3 | 105 mm |
| Y4 | 35 mm |
| Z (freccia elastica) | 17 mm |
| NFC-TAG |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione (lxl) | 350x250 |
| Forma | M |
| Forma | Generazione di vuoto esterna |
| Materiale | SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Capacità di sollevamento (orizzontale) | 30 kg |
| Peso | 1,61 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione