FXP-SVK 640 3R54 SPB2-40P 문서는 단계적으로 종료되며 2027. 12. 31.까지만 사용할 수 있습니다.
이 날짜 이후에는 더 이상 제품을 주문할 수 없습니다. 대안에 대해 궁금한 점이 있으면 현지 담당자에게 문의하세요.

- 단계적 폐지 항목
FXP-SVK 640 3R54 SPB2-40P
부품 번호.: 10.01.38.00716
통합형 공압식 진공 발생 장치와 볼 체크 밸브가 있는 광영역 진공 그리퍼 시스템
산업:일반
| Length L | 640 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 33 |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Air consumption [l/min] | 375 (l/min) |
| Weight | 3.8 (kg) |
| Product family | FXP |
자세히보기덜 보여
디자인 데이터
디자인 데이터

| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21.6 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 144 mm |
| H2 | 55 mm |
| H3 | 7.7 mm |
| H4 | 5.5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 640 mm |
| L2 | 600 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 33 |
| Suction force at -250 mbar | 360 N |
| Suction rate (max.) | 1,350 l/min |
| Air consumption [l/min] | 375 l/min |
| Sealing element | Suction Cups |
| Weight | 3.8 kg |
| Product family | FXP |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서
예비 부품
ERS FXP-SEMP-75 DECKEL10.01.38.02187Spare part set
| Measuring range [bar] | bar |
| Size | SEMP-75 |
| contains | Cover |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP |
자세히보기덜 보여
MASK-FOL SVK 600 3R54 FXP-FMP10.01.38.00497Front foil
| Length L | 600 (mm) |
| Width B | 109.8 (mm) |
| Height H | 0.4 (mm) |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 54 mm |
| Measuring range [bar] | bar |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
자세히보기덜 보여
SD 120x79x29 FXP10.01.38.01607진공 발생기용 소음기
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 79 (mm) |
| Height H | 29 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP |
자세히보기덜 보여
부속품
VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC10.01.21.02405밸브 유니트
| Connection | Hose 8/6 |
| Control valve | Normally closed |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
자세히보기덜 보여
VENT-EINH NO 24V-DC 110.01.38.01101밸브 유니트
| Control valve | Normally open |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP |
자세히보기덜 보여
FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR10.01.10.05701Flange plate
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 85 (mm) |
| Height H | 10 (mm) |
| Material | Steel |
| Utilization design | Vacuum area gripping system |
자세히보기덜 보여
FLK G1/2-IG G1/2-AG10.01.03.00175Flexible suction cup mounting for
adaptation to sloping surfaces
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Thread G2 | G1/2"-M |
| Operating temperature | 0 ... 70 °C |
자세히보기덜 보여
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05697Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
자세히보기덜 보여
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05695Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
자세히보기덜 보여
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05687Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
자세히보기덜 보여
FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05168Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
자세히보기덜 보여
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05698Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
자세히보기덜 보여
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05696Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
자세히보기덜 보여
FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05810Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
자세히보기덜 보여
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05806Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
자세히보기덜 보여
FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05809Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
자세히보기덜 보여
FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05805Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
자세히보기덜 보여
FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05808Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
자세히보기덜 보여
FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.05803Spring plunger with both-way
damping and height compensation,
heavy-duty
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
자세히보기덜 보여
MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP10.01.21.00244플랜지 모듈
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 120 (mm) |
| Height H | 60 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Weight | 1.1 (kg) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
자세히보기덜 보여
MOD-FLAN 176.6x118 FXP10.01.38.01722플랜지 모듈
| Length L | 176.6 (mm) |
| Width B | 118 (mm) |
| Height H | 40 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP |
자세히보기덜 보여
VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP10.01.38.02691진공 스위치(조립형)
| Length L | 84 (mm) |
| Width B | 21 (mm) |
| Height H | 34.5 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP |
자세히보기덜 보여
SET FXC-FMC10.01.21.01291고정 세트
| Length L | 119 (mm) |
| Width B | 119 (mm) |
| Height H | 9.6 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXC-FMC |
자세히보기덜 보여
SET FXP-FMP10.01.21.02407고정 세트
| Length L | 232 (mm) |
| Width B | 119 (mm) |
| Height H | 119 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Weight | 1.3 (kg) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
자세히보기덜 보여
SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G2010.01.21.00243고정 세트
| contains | 4 sliding blocks |
| Measuring range [bar] | bar |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
자세히보기덜 보여
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046진공의 아날로그 측정 및
모니터링을 위한 진공 게이지(마노미터)
| Width B | 23 (mm) |
| Height H | 46 (mm) |
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Weight | 0.06 (kg) |
자세히보기덜 보여
VSL 12-9 PU MI-TR10.07.09.00037Hose for vacuum and
compressed-air systems
| Outside diameter D | 12 (mm) |
| Internal diameter d | 9 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PU |
| Bending radius min. | 70 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 90 °C |
| Color | Milky-transparent |
자세히보기덜 보여
NUT-STEI 20x20 M8-IG 1025.09.06.00012Nut for profile slot
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 4.9 (mm) |
| Material | Steel |
| Length L | 20 (mm) |
| Thread G1 | M8-F |
| Shape mounting elements | With step |
| Surface | galvanised |
| Weight | 15.9 (g) |
자세히보기덜 보여
NUT-STEI 20x20 M6-IG 1025.09.06.00036Nut for profile slot
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Material | Steel |
| Length L | 20 (mm) |
| Thread G1 | M6-F |
| Shape mounting elements | With step |
| Surface | galvanised |
자세히보기덜 보여
ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP26.07.03.00002Cover Profile
| Length L | 1450 (mm) |
| Width B | 10 (mm) |
| Height H | 7 (mm) |
| Material | Plastics |
| Color | |
| Measuring range [bar] | bar |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
자세히보기덜 보여
FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC10.01.21.00313Flange plate
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 120 (mm) |
| Height H | 10 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXC-FMC |
자세히보기덜 보여
FLK G1/2-IG G1/2-AG V10.01.03.00207Flexible suction cup mounting for
adaptation to sloping surfaces
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Thread G2 | G1/2"-M |
| Operating temperature | 0 ... 70 °C |
| Shape mounting elements | reinforced |