SU 230
부품 번호.: 10.01.01.12440
Cover for suction cup
산업: 유리 | 태양광
| Size | 230 |
| Clamping range [mm] | 230.0 ... 250.0 mm |
| Temperature resistance | 80 (°C) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 219 mm |
| D2 | 50 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 230 |
| Clamping range [mm] | 230.0 ... 250.0 mm |
| Weight | 5.8 g |
| Product family | SU |
관련 문서
관련 문서