SU 230
Parça no.: 10.01.01.12440
Vantuz için kapak
Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi
| Boyut | 230 |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 230,0 ... 250,0 mm |
| Sıcaklık direnci | 80 (°C) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 219 mm |
| D2 | 50 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 230 |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 230,0 ... 250,0 mm |
| Ağırlık | 5,8 g |
| Ürün ailesi | SU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon