- 새로운
SAOXB 110x55 ED-85 M12x1.5-AG
부품 번호.: 10.01.06.06035
High-speed bellows suction pad for max. dynamics on highly curved and oiled surfaces
산업: 금속 | 자동차
| Dimension (LxW) | 110x55 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Nipple material | Aluminum |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| G1 | M12x1.5-M |
| H | 42.4 mm |
| Z (Stroke) | 17 mm |
| B1 | 53.3 mm |
| L1 | 108.5 mm |
| Bs | 54 mm |
| dn | 4.5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 110 mm |
| Lmax.(S) | 114 mm |
| Bmax(S) | 60 mm |
| LG1 | 8.5 mm |
| SW1 | 18 mm |
| SW2 | 5 mm |
| l2 | 89 mm |
| b2 | 33.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Suction force (-600mbar) | 155 N |
| Pull-off force | 190.1 N |
| Product family | SAOXB |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 1.5 |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimension (LxW) | 110x55 |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Volume | 72.3 cm³ |
| Effective suction area | 49.73 mm² |
| Lateral force | 91.7 N |
| Lateral force oily surface | 97.6 N |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서