FG 85 VU1-72 N015
부품 번호.: 10.01.06.00175
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
| Size | 85 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D1 | 85 mm |
| Dk | 25 mm |
| Dmax(S) | 90 mm |
| Ds | 80.2 mm |
| d | 12 mm |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 51 mm |
| H | 85 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 27 mm |
| Z (Stroke) | 45.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 85 |
| Suction force (-600mbar) | 120 N |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Pull-off force | 250 N |
| Volume | 201.28 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 60 mm |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Weight | 115.2 g |
| Number of folds | 2.5 |
| Nipple family | N 015 |
| Product family | FG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서