Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SA-NIP N014 G1/4-IG DN600

부품 번호.: 10.01.06.00181

Suction cup connection nipple

Thread G1G1/4"-F
Fitting length15 (mm)
MaterialAluminum
Outside diameter D16.5 (mm)
Nominal size600
6 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
dn 6  mm
D 16.5  mm
D2 12.5  mm
G1 G1/4"-F
L 15  mm
L1 29.5  mm
L2 11.5  mm
L3 3  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
SW2 6  mm
기술 데이터
속성
Nipple family N 014
Material Aluminum
Weight 10.4  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동