FG 20 NBR-ESD-55 N062
부품 번호.: 10.01.06.04235
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
산업: 전자 | 포장
| Size | 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 4.5 mm |
| d2 | 10.5 mm |
| D1 | 20 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 21 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 22.1 mm |
| H2 | 3.8 mm |
| H3 | 9 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 5.2 N |
| Pull-off force | 12.1 N |
| Volume | 2.3 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Size | 20 |
| Nipple family | N062 |
| Number of folds | 2.5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 2.4 g |
| Product family | FG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서