FG 20 NBR-ESD-55 N062
Číslo dílu.: 10.01.06.04235
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Electronics | Packaging
| Size | 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 10,5 mm |
| D1 | 20 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 21 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 22,1 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 9 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 5,2 N |
| Pull-off force | 12,1 N |
| Volume | 2,3 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Size | 20 |
| Nipple family | N062 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 2,4 g |
| Product family | FG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace