FGA 13 PVC-50 N016
부품 번호.: 10.01.06.01549
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
산업: 물류 | 식품
| Size | 13 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 4 mm |
| d2 | 6.6 mm |
| D1 | 12.8 mm |
| Dk | 7.9 mm |
| Dmax(S) | 14.5 mm |
| Ds | 12.9 mm |
| H | 15 mm |
| H2 | 6.6 mm |
| Z (Stroke) | 5.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1.7 N |
| Pull-off force | 5.5 N |
| Volume | 0.63 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 13 |
| Nipple family | N 016 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 0.7 g |
| Product family | FGA |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서