FGA 13 PVC-50 N016
Parça no.: 10.01.06.01549
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
Endüstriler: Gıda | Lojistik
| Boyut | 13 |
| Vantuz malzemesi | Polivinil klorür PVC |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| D1 | 12,8 mm |
| Dk | 7,9 mm |
| Dmax(S) | 14,5 mm |
| Ds | 12,9 mm |
| H | 15 mm |
| H2 | 6,6 mm |
| Z (İnme) | 5,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1,7 N |
| Çekme kuvveti | 5,5 N |
| Cilt | 0,63 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 10 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 13 |
| Meme ucu ailesi | N 016 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Polivinil klorür PVC |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 Shore A |
| Ağırlık | 0,7 g |
| Ürün ailesi | FGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon