Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup FGA PVC (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FGA PVC – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FGA 13 PVC-50 N016

Część nr.: 10.01.06.01549

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Logistyka | Żywność

Size13
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds1.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 4  mm
d2 6,6  mm
D1 12,8  mm
Dk 7,9  mm
Dmax(S) 14,5  mm
Ds 12,9  mm
H 15  mm
H2 6,6  mm
Z (Stroke) 5,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 1,7  N
Pull-off force 5,5  N
Volume 0,63  cm³
Workpiece radius min. (convex) 10  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 13
Nipple family N 016
Number of folds 1,5
Suction cup material Polyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A] 50  Shore A
Weight 0,7  g
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka