FSG 20 NK-45 G1/8-AG
부품 번호.: 10.01.06.00441
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
산업: 목재
| Size | 20 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-M |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 10.5 mm |
| dn | 3.5 mm |
| Dmax(S) | 21 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 28.1 mm |
| LG1 | 7.5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Size | 20 |
| Number of folds | 2.5 |
| Connection | G1/8-AG |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Volume | 2.3 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 5.2 N |
| Pull-off force | 12.1 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Weight | 6 g |
| Product family | FSG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서