FSG 20 NK-45 G1/8-AG
Część nr.: 10.01.06.00441
BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) z 2,5 Falten
Branże: Drewno
| Size | 20 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-M |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 10,5 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 21 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 28,1 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Size | 20 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | G1/8-AG |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Volume | 2,3 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 5,2 N |
| Pull-off force | 12,1 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Weight | 6 g |
| Product family | FSG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja