Schmalz

주문 정보

Suction cup FSG (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (assembled from a diameter of 32 mm). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup FG, connection nipple SA-NIP

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FSG 32 HT1-60 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.06.01246

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

산업: 유리 | 태양광 | 플라스틱

Size32
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-F
Number of folds2.5
Product familyFSG
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d2 16  mm
dn 4.4  mm
Dmax(S) 33.5  mm
Ds 32  mm
G1 G1/4"-F
H 52.5  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 15  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Size 32
Number of folds 2.5
Connection G1/4-IG
Workpiece radius min. (convex) 35  mm
Volume 9.77  cm³
Suction force (-600mbar) 12.06  N
Pull-off force 36.9  N
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Weight 18  g
Product family FSG
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동