FSGA 85 VU1-72 G1/4-AG
부품 번호.: 10.01.06.00243
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
산업: 금속 | 목재 | 자동차 | 포장
| Size | 85 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-M |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 50.2 mm |
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 86.5 mm |
| Ds | 82.5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 52 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 140 N |
| Pull-off force | 250 N |
| Volume | 80.21 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 80 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 85 |
| Nipple family | N 015 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Weight | 108.9 g |
| Product family | FSGA |
| Number of folds | 1.5 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서