FSGA 85 VU1-72 G1/4-AG
Numero articolo: 10.01.06.00243
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Industrie: Automobilistico | Imballaggi | Legno | Metallo
| Misura | 85 |
| Materiale della ventosa | Vulkollan VU1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G1/4"-AG |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 50.2 mm |
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 86.5 mm |
| Ds | 82.5 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| H | 52 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 15 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 140 N |
| Forza di strappo | 250 N |
| Volume | 80.21 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 80 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Misura | 85 |
| Famiglia di nippli | N 015 |
| Materiale della ventosa | Vulkollan VU1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
| Peso | 108.9 g |
| Famiglia di prodotti | FSGA |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione