Schmalz

주문 정보

The suction cup OCR (elastomer part + connection element) is delivered assembled.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

OCR 20 CR-20 G1/8-AG

부품 번호.: 10.01.01.16071

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

산업: 금속 | 목재 | 일반

Size20
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/8"-M
디자인 데이터
Design image
속성
Dmax(S) 20  mm
dn 5  mm
Ds 20  mm
G1 G1/8"-M
H 19.5  mm
LG1 7.5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 3  mm
기술 데이터
속성
Size 20
Pull-off force 12  N
Workpiece radius min. (convex) 12.5  mm
Suction cup material Chloroprene CR
Material hardness [Shore A] 20  Shore A
Connection G1/8"-M
Weight 30.8  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동