- NUEVO
OCR 20 CR-20 G1/8-AG
N° de artículo: 10.01.01.16071
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Industrias: Madera | Metal | Universal
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Cloropreno CR |
| Dureza del material [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Conexión | G1/8"-MA |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dmax(S) | 20 mm |
| dn | 5 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | G1/8"-MA |
| H | 19,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Recorrido) | 3 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 20 |
| Fuerza de arranque | 12 N |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 12,5 mm |
| Material de ventosa | Cloropreno CR |
| Dureza del material [Shore A] | 20 Shore A |
| Conexión | G1/8"-MA |
| Peso | 30,8 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación