Schmalz

주문 정보

Solenoid valve EMVP is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter, connection cable for solenoid valves, socket with M12 connection

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EMVP 50 230V-AC 3/2 NO

부품 번호.: 10.05.02.00075

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

산업: 일반

Nominal size50 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar310 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight1.36 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 114  mm
B1 151  mm
B2 105.5  mm
D 80  mm
G1 G2"-F
G2 G2"-F
G3 G1-1/4"-F
G4 G1/8"-F
G5 G3/8"-F
H 142  mm
L 225  mm
L1 260  mm
X1 49  mm
기술 데이터
속성
Nominal size 50  mm
Control valve Normally open
Nominal flow at 0.1 bar 310  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 5,166.7  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 0.00 bar
Voltage DC 230 V - AC
Closing time 500  ms
Weight 1.36  kg
Product family EMVP
회로도
Circuit diagram
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동