EMVP 50 230V-AC 3/2 NO
Osanro: 10.05.02.00075
Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nominal size | 50 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 310 (m³/h) |
| Voltage DC | 230 V - AC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally open |
| Connection thread | G2"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 0.00 bar |
| Weight | 1.36 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 114 mm |
| B1 | 151 mm |
| B2 | 105,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G2"-F |
| G2 | G2"-F |
| G3 | G1-1/4"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| G5 | G3/8"-F |
| H | 142 mm |
| L | 225 mm |
| L1 | 260 mm |
| X1 | 49 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 50 mm |
| Control valve | Normally open |
| Nominal flow at 0.1 bar | 310 m³/h |
| Nominal flow at 0.1 bar | 5 166,7 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 0.00 bar |
| Voltage DC | 230 V - AC |
| Closing time | 500 ms |
| Weight | 1,36 kg |
| Product family | EMVP |
Piirikaavio
Piirikaavio
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi