Schmalz

Sipariş Bilgileri

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EMVP 50 230V-AC 3/2 NO

Parça no.: 10.05.02.00075

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut50 (mm)
0,1 bar'da nominal akış310 (m³/h)
Gerilim DC230 V - AC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiNormalde açık
Bağlantı dişiG2"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Ağırlık1.36 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 114  mm
B1 151  mm
B2 105,5  mm
D 80  mm
G1 G2"-F
G2 G2"-F
G3 G1-1/4"-F
G4 G1/8"-F
G5 G3/8"-F
H 142  mm
L 225  mm
L1 260  mm
X1 49  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nominal boyut 50  mm
Kontrol Valfi Normalde açık
0,1 bar'da nominal akış 310  m³/h
0,1 bar'da nominal akış 5.166,7  l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] -0,95 ... 0,00 bar
Gerilim DC 230 V - AC
Kapanış saati 500  ms
Ağırlık 1,36  kg
Ürün ailesi EMVP
Devre şeması
Circuit diagram
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git