VAM 40 V U BAR10.07.02.00046진공의 아날로그 측정 및 모니터링을 위한 진공 게이지(마노미터)Width B23 (mm)Height H46 (mm)Outside diameter D40 (mm)Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 barShape manometersThread G1G1/8"-MWeight0.06 (kg)자세히보기덜 보여제품 표시
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Hose for vacuum and compressed-air systemsOutside diameter D4 (mm)Internal diameter d2 (mm)Length max.50 (m)Material hosePUBending radius min.20 (mm)Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 barOperating temperature-40 ... 60 °CColorMilky-transparent자세히보기덜 보여제품 표시