VCBL-K2 140x115x50
부품 번호.: 10.01.12.00626
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
Dimension (LxW) | 140 x 115 |
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Height H | 50 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 115 mm |
H | 50 mm |
H2 | 17 mm |
L | 140 mm |
L1 | 170 mm |
L2 | 26 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Weight | 0.6 kg |
관련 문서
관련 문서