VCBL-K2 140x115x50
Onderdeelnr.: 10.01.12.00626
Blokzuiger voor open console Schmalz
Dimension (LxW) | 140 x 115 |
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Height H | 50 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 115 mm |
H | 50 mm |
H2 | 17 mm |
L | 140 mm |
L1 | 170 mm |
L2 | 26 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Weight | 0,6 kg |
Documentatie
Documentatie