VCBL-K2 140x115x50
Parça no.: 10.01.12.00626
Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu
Boyutlar (LxW) | 140 x 115 |
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Yükseklik H | 50 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 115 mm |
H | 50 mm |
H2 | 17 mm |
L | 140 mm |
L1 | 170 mm |
L2 | 26 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Ağırlık | 0,6 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon