Schmalz

주문 정보

The vacuum block VCBL-G-K2 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction surfaces
  • Main body made of plastic 
  • Bottom suction plate type VCSP-U - Elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear part set, sealing frame, friction plate, suction plate (bottom)
Available accessories: hose set, suction plate foam rubber 

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VCBL-G-K2 120x50x100 ST

부품 번호.: 10.01.12.00055

Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables

forTwo-circuit vacuum system
Dimension (LxW)120 x 50
Height H100 (mm)
Additional function vacuum blockHose sleeves
Hose inner diameter (recom.) d9 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 50  mm
B1 117  mm
d 10  mm
H 100  mm
H2 63  mm
L 120  mm
기술 데이터
속성
Weight 0.63  kg
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동