VCBL-G-K2 120x50x100 ST
Parça no.: 10.01.12.00055
Düz ahşap işleme masalarında kullanım için hortum bağlantılı vakum bloğu
için | 2 devreli vakum sistemi |
Boyutlar (LxW) | 120 x 50 |
Yükseklik H | 100 (mm) |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Hortum manşonları |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 9 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 50 mm |
B1 | 117 mm |
d | 10 mm |
H | 100 mm |
H2 | 63 mm |
L | 120 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,63 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon